Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e da un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 124 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e movimentazione precisa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con freno totale progettata per l'impiego su carrelli e attrezzature mobili. L'attacco è una placca rettangolare che garantisce un fissaggio stabile e affidabile alla struttura di supporto. L'alloggiamento in Poilammide integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione girevole, assicurando movimenti fluidi e controllati. La ruota ha un diametro di 100 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è in Poilammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva è di 124 mm. Il carico statico massimo è di 240 kg, mentre il carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, arredi per ufficio e robot chirurgici.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e professionale. L'attacco è una placca rettangolare che garantisce il fissaggio stabile alla struttura di supporto. La scocca è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione fluida del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il corpo è in poliammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva è di 124 mm. Il carico statico ammissibile è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti e robot chirurgici.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg