Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento in poliammide garantisce robustezza e durata, mentre i cuscinetti a sfere di precisione assicurano una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 118 mm, questa ruota offre dimensioni compatte ideali per diverse applicazioni. La capacità di carico dinamica raggiunge 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 240 kg, rendendola perfetta per carrelli ospedalieri, attrezzature mediche, arredi per ufficio e applicazioni industriali che richiedono mobilità sicura e controllo direzionale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5941XSP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582351958
Attributi principali
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,72 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Alloggiamento
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
5947XSP100P30-13 RAL9002 nc

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, mobili per ufficio e sistemi di movimentazione che richiedono proprietà elettroconduttive e controllo preciso del movimento.

100 mm
Uso leggero
118 mm
100 mm
Uso leggero
118 mm