Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale dotata di placca rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota trova impiego in numerose applicazioni specializzate tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, farmaci e infermieristici, carrelli per pulizie professionali e della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Номер на материал S4
990038168
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,5 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levina è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di placca rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per una vasta gamma di applicazioni tra cui carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, ambienti ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero, sanitario e commerciale. La ruota è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, che consente un'installazione sicura e stabile su diversi tipi di carrelli e attrezzature mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre durabilità, resistenza all'usura e facilità di pulizia. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La ruota supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Levina è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ambienti ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg