Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Levina
Order number:
990037670
EAN:
4031582351712
Numero articolo:
5371PJP100P30-11 7001/6032
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede il fissaggio tramit...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede il fissaggio tramite foro per vite. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotolamento ottimale e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medicali, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste manovrabilità controllata e affidabilità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali