Ruota girevole 75 mm
Footmaster
Order number:
990800112
EAN:
4031582495232
Numero articolo:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente un'installazione flessibile su diverse configurazioni di supporto, adattandosi facilmente ai sistemi di fissaggio esistenti. La ruota presenta un diametro di 75 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti di lavoro diversificati. L'altezza complessiva del prodotto è di 123 mm, permettendo un'integrazione efficiente in spazi limitati mantenendo le prestazioni richieste. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono portate significative con movimenti controllati. Footmaster è particolarmente adatta per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la combinazione di robustezza, affidabilità e facilità di installazione rappresenta un vantaggio competitivo. La progettazione tecnica della ruota garantisce prestazioni durature anche in condizioni operative intensive, supportando efficacemente le esigenze di mobilità in contesti industriali e commerciali complessi.