Ruota girevole 75 mm
Footmaster
Order number:
990800105
EAN:
4031582495201
Numero articolo:
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente una facile integrazione su diverse configurazioni di supporto, garantendo compatibilità con molteplici sistemi di fissaggio. La ruota presenta un diametro di 75 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti di lavoro diversificati. L'altezza complessiva del prodotto è di 120 mm, permettendo un'integrazione efficiente in strutture con spazi limitati. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. Footmaster è ideale per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la robustezza e la precisione sono fondamentali per il corretto funzionamento delle operazioni quotidiane.