Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente un'installazione flessibile su diverse configurazioni di supporto, garantendo compatibilità con molteplici sistemi di fissaggio. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con una doppia flangia con piste, una soluzione costruttiva che assicura stabilità laterale e una distribuzione ottimale del carico durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 115 mm, dimensione che facilita l'integrazione in spazi limitati mantenendo un'adeguata clearance operativa. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 3 km/h, parametro fondamentale per garantire prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo continuativo. Questa ruota girevole è ideale per molteplici settori applicativi, inclusi la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, rappresentando una soluzione robusta e versatile per esigenze di movimentazione professionale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
90 mm
Товароносимост при 3 км/ч
200 kg
Обща височина
115 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,06 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
10,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
64 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
78 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
64 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
78 mm
Дължина на плаката
100 mm
Ширина на плаката
100 mm
Вилка
Диаметър на купол
72 mm
Интерференция при завъртане
150 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
75 mm
Колело
Материал на реазбата
Doppia flangia con piste
Ширина на Резба
23 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
23 mm
Лагер
Mozzo non lavorato