Ruota girevole 75 mm
Footmaster
Order number:
990800207
EAN:
4031582496567
Numero articolo:
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il prodotto è dotato di un mozzo non lavorato che consente una facile integrazione su diverse configurazioni di supporto e strutture di montaggio. La ruota presenta un diametro di 75 mm, dimensionato per garantire una manovrabilità ottimale mantenendo un profilo compatto e funzionale. L'altezza complessiva del prodotto è di 123 mm, una misura che facilita l'installazione su banchi da lavoro, arredi per negozi e sistemi di trasporto senza compromessi in termini di stabilità. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg alla velocità di 3 km/h, parametro fondamentale per applicazioni che richiedono spostamenti frequenti e controllati. Footmaster è ideale per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la combinazione tra robustezza strutturale e facilità di movimento risulta essenziale per l'efficienza operativa e la sicurezza del carico.