Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila stainless è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per carrelli per pulizie professionali, garantendo prestazioni affidabili in ambienti che richiedono elevati standard igienici e resistenza alla corrosione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Номер на материал S4
990036679
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,26 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, medio
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
43 mm
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Agila stainless è una ruota girevole con freno totale appartenente alla gamma di componenti per carrelli professionali. Il attacco è realizzato con una piastra quadrata, che consente il fissaggio stabile e diretto alla struttura del carrello. La staffa è costruita in acciaio inossidabile di qualità media e il giunto girevole è dotato di doppio giro di sfere, garantendo una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è montata su un cuscinetto piano, che riduce l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per l'aderenza e la silenziosità su pavimenti lisci, mentre il corpo della ruota è realizzato in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm. La capacità di carico statico è pari a 150 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e per carrelli per pulizie professionali.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg