Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, caratterizzata da un fitting di tipo perno con anello di presa e collare che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi realizzati in poliammide, garantendo uniformità strutturale e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 77 mm, dimensione che lo rende adatto a una vasta gamma di configurazioni di mobili. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono idoneo per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Questa ruota girevole combina robustezza costruttiva con versatilità applicativa, rappresentando una soluzione affidabile per esigenze di mobilità controllata in ambienti residenziali e professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
EAN
4031582310955
Номер на материал S4
990075165
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
77 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno intermittente 75 mm
Stylea
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e durevole che assicura resistenza nel tempo e affidabilità operativa. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è identico al nucleo, entrambi realizzati in poliammide, garantendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del componente è di 77 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di mobili. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 100 kg, mentre la capacità dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e duraturo in ambienti residenziali e professionali.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg