Ruota girevole 75 mm
Levina light
EAN:
4031582476989
Numero articolo:
5220PJP075L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina light è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e tecniche specializzate, dotata di foro cieco per per...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Levina light è una ruota girevole progettata per applicazioni medicali e tecniche specializzate, dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 150 kg. Questa ruota è specificatamente indicata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali