Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila twin è una soluzione di movimentazione dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, una combinazione che offre durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 99 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. La ruota supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi e espositori per negozi. Questa configurazione tecnica garantisce affidabilità e prestazioni costanti in ambienti professionali e commerciali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
Номер на материал S4
990029084
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
1.41
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
99 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,52 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
10,3 mm
Вилка
Цвят
Grigio (RAL7004)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
145 mm
Изместване
31,4 mm
Радиус на завъртане
72,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento