Ruota girevole 65 mm
Stylea
Order number:
990074435
EAN:
4031582310863
Numero articolo:
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Stylea è una soluzione di mobilità progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arre...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Stylea è una soluzione di mobilità progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il montaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in poliammide, offrendo uniformità strutturale e durabilità. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, permettendo un'integrazione ottimale in spazi limitati. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale in ambienti domestici e professionali.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto