Ruota girevole 63 mm
Footmaster
Order number:
990062078
EAN:
4031582413168
Numero articolo:
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota girevole Footmaster è un componente di precisione progettato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Footmaster è un componente di precisione progettato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e stabilità. Questa ruota girevole è dotata di un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo le vibrazioni durante l'utilizzo. La ruota presenta un diametro di 63 mm, dimensionato per offrire un equilibrio ottimale tra manovrabilità e stabilità di carico. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di montaggio. La ruota girevole Footmaster supporta una capacità di carico statico di 500 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. Questo componente trova applicazione ideale nella costruzione di macchinari, nei ponteggi, negli arredi e negli espositori per negozi, nelle attrezzature per il trasporto e nei banchi da lavoro, dove la versatilità e la robustezza sono requisiti fondamentali per garantire operazioni sicure ed efficienti.