Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che garantisce leggerezza, resistenza chimica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole integrato nel sistema di sospensione consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che assicura una rotazione uniforme e riduce l'attrito durante l'utilizzo. La superficie di contatto è rivestita in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza, protezione dei pavimenti e silenziosità operativa. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinando leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in progetti di arredo di varie dimensioni. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni affidabili del prodotto in condizioni di utilizzo ordinario.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
Номер на материал S4
990071469
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,07 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio (RAL7042)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni di arredamento e mobili, caratterizzata da un'eccellente versatilità d'uso. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo e facilità di manutenzione. Il perno girevole integrato nell'alloggiamento consente una rotazione fluida e controllata della ruota, migliorando la manovrabilità complessiva del mobile. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura una rotazione uniforme e silenziosa. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 56 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte degli arredi standard. Il carico statico massimo supportato è di 80 kg, mentre il carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono ideale per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Queste caratteristiche tecniche garantiscono prestazioni affidabili e durature in ambienti residenziali e professionali.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg