Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea load è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e industriali, dotata di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole, ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione nel cuscinetto girevole, assicurando una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, una combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 50,5 mm, dimensione che lo rende adatto a spazi ristretti e configurazioni compatte. La ruota supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e sedie da ufficio, garantendo prestazioni affidabili in ambienti sanitari, ospedalieri e di lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP050L51-8 load 9011
EAN
4031582421606
Номер на материал S4
990773102
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
47,5 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
50,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Linea load
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
81 mm
Радиус на завъртане
40,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
13 mm
Диаметър
50 mm
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza