Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Omikron twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 275 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 6500 kg a 4 km/h e 3200 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 9750 kg. Questa soluzione tecnica è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali e sistemi AGV pesanti, dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità estrema.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
Номер на материал S4
990838911
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
189 mm
Товароносимост при 4 км/ч
6500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
3200 kg
Статичен Товароносимост
9750 kg
Обща височина
275 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
19,44 kg
Име на продукта
Omikron twin
Стандартен
simile EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
15 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
160 mm
Дължина на плаката
200 mm
Ширина на плаката
160 mm
Housing
Цвят
Rivestimento trasparente
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Диаметър на купол
160 mm
Интерференция при завъртане
332 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
166 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide, super pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria prodotti

Accessori

Ruota 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

La ruota Duratech per carrello è realizzata in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 200 mm, larghezza battistrada di 50 mm, foro assale di 25 mm di diametro e lunghezza mozzo di 60 mm. La capacità di carico dinamico è di 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg