Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 240 mm. La capacità di carico dinamica è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3470PJR200P63
EAN
4031582303995
Номер на материал S4
990038823
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,05 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
3477PJR200P63

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 400 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni nei settori automobilistico OEM, catering, costruzione container, tecnologia cleanroom, antincendio, costruzione macchinari, logistica postale, carrelli produzione, roll container, armadi attrezzi, trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che per banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478PJR200P63

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 400 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici per camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
3477PJR200P63

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 400 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni nei settori automobilistico OEM, catering, costruzione container, tecnologia cleanroom, antincendio, costruzione macchinari, logistica postale, carrelli produzione, roll container, armadi attrezzi, trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che per banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478PJR200P63

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 400 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici per camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg