Ruota girevole 200 mm
Alpha
Order number:
990028771
EAN:
4031582399219
Numero articolo:
3470DYR200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire un movimento rotatorio fluido e duraturo. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 410 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche