Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 200 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 600 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3470UFP160P63
EAN
4031582327519
Номер на материал S4
990005604
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,24 kg
Име на продукта
Alpha
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo robustezza strutturale e durabilità nel tempo, particolarmente adatto per ambienti industriali ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e efficiente. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montato su un corpo in poliammide, una combinazione che garantisce prestazioni ottimali riducendo al contempo i danni alle superfici di contatto. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che consente un'integrazione versatile in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre le prestazioni dinamiche variano in base alla velocità operativa: 200 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni in ambito automotive OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 200 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 600 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg