Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un mozzo non lavorato che consente una versatile integrazione su diverse configurazioni di montaggio. La ruota presenta un diametro di 150 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti di lavoro esigenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di trasporto e movimentazione. La capacità di carico dinamico raggiunge 630 kg alla velocità operativa di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono affidabilità strutturale e prestazioni sostenute. Footmaster è specificamente progettata per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la robustezza e la precisione sono requisiti fondamentali. La combinazione di questi parametri tecnici assicura prestazioni affidabili in contesti operativi diversificati, dalla movimentazione industriale alle applicazioni di automazione mobile avanzata.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495256
Номер на материал S4
990800114
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
155 mm
Товароносимост при 3 км/ч
630 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
14,68 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Вилка
Диаметър на купол
130 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Mozzo non lavorato