Ruota girevole 150 mm
Footmaster
Order number:
990800208
EAN:
4031582496574
Numero articolo:
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente una facile integrazione su diverse configurazioni di montaggio, garantendo compatibilità con sistemi di fissaggio standard. La ruota presenta un diametro di 150 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti di lavoro diversificati. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, permettendo un'integrazione efficiente in spazi limitati mantenendo le prestazioni richieste. La capacità di carico dinamico raggiunge 630 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono portate significative con movimentazione controllata. Footmaster è ideale per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la affidabilità e la robustezza sono parametri fondamentali. La combinazione di queste caratteristiche tecniche rende questa ruota girevole una soluzione versatile e performante per il settore industriale e della logistica.