Ruota girevole 150 mm
Footmaster
Order number:
990800111
EAN:
4031582495188
Numero articolo:
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente una facile personalizzazione e adattamento a diverse configurazioni di montaggio, garantendo compatibilità con molteplici sistemi di fissaggio. La ruota presenta un diametro di 150 mm, dimensionato per offrire un equilibrio ottimale tra manovrabilità e stabilità di carico. L'altezza complessiva del prodotto è di 215 mm, una misura che facilita l'integrazione in strutture e attrezzature di varie dimensioni. La capacità di carico dinamico raggiunge 630 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono portate significative in movimento controllato. Footmaster trova impiego ideale in costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la combinazione di robustezza, affidabilità e capacità di carico rappresenta un requisito fondamentale per le operazioni quotidiane.