Ruota girevole 150 mm
Linea
EAN:
4031582408942
Numero articolo:
5940UAP150R05-22
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario come carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e ventilatori polmonari, oltre che per arredi per ufficio e carrelli per catering.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo