Ruota girevole 150 mm
Linea
EAN:
4031582411522
Numero articolo:
5940UAP150P52 ral7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide equip...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un movimento scorrevole e duraturo, mentre il diametro di 150 mm offre stabilità ottimale durante il movimento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 170 mm, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni che richiedono compattezza e maneggevolezza. La capacità di carico dinamico raggiunge 110 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 220 kg, garantendo prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo intensivo e prolungato.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo