Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Levina è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 190 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, sanitario e commerciale come carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, carrelli per catering e pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5370PJP150P30-13 7001
EAN
4031582355048
Номер на материал S4
990036690
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
190 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,62 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
226 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
113 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 190 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono massima affidabilità e controllo. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per ottimali prestazioni di rotolamento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 190 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità costante.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 190 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e applicazioni industriali leggere.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono massima affidabilità e controllo. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per ottimali prestazioni di rotolamento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 190 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità costante.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg