Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità affidabile e resistente. Il sistema è dotato di una ruota con diametro di 125 mm caratterizzata da un mozzo non lavorato che garantisce funzionalità essenziali per il movimento. Le dimensioni complessive del prodotto presentano un'altezza totale di 175 mm, ottimizzata per l'integrazione in diverse configurazioni di montaggio. La capacità di carico dinamico raggiunge i 440 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni affidabili sotto carichi significativi. Questa ruota girevole trova impiego ideale nella costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro, offrendo versatilità applicativa in contesti industriali e commerciali dove sono richieste soluzioni di mobilità robuste e durature.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496598
Номер на материал S4
990800210
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
141 mm
Товароносимост при 3 км/ч
440 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
11,15 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Housing
Диаметър на купол
130 mm
Интерференция при завъртане
214 mm
Изместване
33 mm
Радиус на завъртане
107 mm
Wheel
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
35 mm
Лагер
Mozzo non lavorato
special-features-image
Funzionalità speciali