Ruota girevole 125 mm
Footmaster
Order number:
990800209
EAN:
4031582496581
Numero articolo:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente una facile integrazione su diverse configurazioni di supporto, garantendo flessibilità nell'installazione su macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR. La ruota presenta un diametro di 125 mm, dimensione ottimale per garantire una buona manovrabilità mantenendo un profilo compatto. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm, permettendo un'integrazione efficiente in spazi limitati pur mantenendo stabilità strutturale. La capacità di carico dinamico raggiunge 440 kg a una velocità operativa di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono portate significative con movimento controllato. Questa combinazione di caratteristiche tecniche rende Footmaster una soluzione affidabile e versatile per il settore della movimentazione industriale, dove robustezza, capacità di carico e adattabilità sono requisiti fondamentali per garantire prestazioni ottimali in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee