Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente una facile personalizzazione e adattamento a diverse configurazioni di montaggio, garantendo compatibilità con una vasta gamma di sistemi di fissaggio. La ruota presenta un diametro di 125 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti di lavoro diversificati. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm, permettendo un'integrazione efficiente in strutture e attrezzature con spazi limitati. Questa ruota girevole è in grado di supportare un carico dinamico di 440 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. Footmaster è particolarmente adatta per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la capacità di carico e la stabilità direzionale sono fattori critici per il corretto funzionamento dell'equipaggiamento.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
Номер на материал S4
990800104
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
128 mm
Товароносимост при 3 км/ч
440 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
10,68 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Вилка
Диаметър на купол
130 mm
Интерференция при завъртане
200 mm
Изместване
33 mm
Радиус на завъртане
100 mm
Колело
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
35 mm
Лагер
Mozzo non lavorato