Ruota girevole 125 mm
Footmaster
Order number:
990800110
EAN:
4031582495171
Numero articolo:
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il prodotto è dotato di un mozzo non lavorato che garantisce compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e consente un'installazione flessibile su varie configurazioni di supporto. La ruota presenta un diametro di 125 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti di lavoro diversificati. L'altezza complessiva del prodotto è di 190 mm, una misura che assicura un'integrazione armoniosa con la maggior parte delle strutture e degli arredi. La capacità di carico dinamico raggiunge i 440 kg alla velocità di 3 km/h, prestazione che rende questa ruota adatta a operazioni di trasporto e movimentazione di carichi moderati. Footmaster trova applicazione ideale nella costruzione di macchinari, nei ponteggi temporanei, negli arredi e negli espositori per negozi, nelle attrezzature per il trasporto e nei banchi da lavoro, dove la mobilità controllata e la robustezza sono requisiti fondamentali. La combinazione di queste caratteristiche tecniche rende Footmaster una soluzione affidabile per professionisti che necessitano di componenti di qualità per applicazioni industriali e commerciali esigenti.