Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila stainless è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento scorrevole e silenzioso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali, dove sono richieste prestazioni affidabili e resistenza alla corrosione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
Номер на материал S4
990037176
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,68 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, medio
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per carrelli professionali che richiedono affidabilità, igiene e facilità di manovra. Il fissaggio avviene tramite placca rettangolare, una soluzione robusta che garantisce un collegamento stabile e sicuro alla struttura del carrello. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità media, con rotazione supportata da un doppio giro di sfere, che assicura una movimentazione fluida e precisa anche in condizioni di frequente utilizzo. La ruota presenta un diametro di 125 mm e una banda di rotolamento in gomma termoplastica, dotata di un cuscinetto piano e di un corpo in polipropilene, materiali che combinano leggerezza, resistenza agli agenti chimici e buona silenziosità. L'altezza complessiva del componente è di 160 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e per carrelli per pulizie professionali.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg