Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e da un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali nel tempo. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 143 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e dispositivi di mobilità specializzati che richiedono proprietà elettroconduttive.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con freno totale destinata ad ambienti professionali e sanitari. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio stabile sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione che assicurano la rotazione del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile; il battistrada è in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva della ruota è di 143 mm, valore da considerare nella progettazione degli ingombri. La capacità di carico statica è di 260 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, letti di cura, carrelli per dialisi e robot chirurgici.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità precisa e stabilità in posizione fissa. L'attacco è costituito da un foro per vite, che consente il fissaggio sicuro della ruota alla struttura del mezzo o dell'apparecchiatura. La scocca è realizzata in poliammide (Poilammide), con cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole, garantendo una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm e una banda di rotolamento in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, scelto per assicurare scorrimento silenzioso e dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, mentre il cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile assicura affidabilità e resistenza alla corrosione. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm. La capacità di carico statico è pari a 260 kg, mentre quella dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Linea è una ruota girevole con freno combinato progettata per carrelli e attrezzature professionali che richiedono mobilità precisa e stabile. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, la cui installazione deve essere eseguita con cautela: il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso, così da garantire la tenuta contro i liquidi di pulizia. La carcassa è realizzata in poliammide, con cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è in poliammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, ventilatori polmonari e numerosi altri impieghi in ospedali, case di cura e ambienti professionali.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg