Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. Il supporto è realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione e include un spazzacavo integrato in polietilene. La ruota presenta un diametro di 125 mm con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire un movimento fluido e duraturo. L'altezza complessiva del prodotto è di 130 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 450 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP125R05-32 CC R9002
EAN
4031582382617
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,99 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
45 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Намек
Supporto con Spazzacavo integrato in Polietilene.
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche