Ruota girevole 125 mm
Levina
Order number:
990034258
EAN:
4031582347487
Numero articolo:
5370PJP125P50 7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Levina è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio g...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Levina è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 161 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, sistemi di imaging, carrelli per catering, workstation mobili e attrezzature professionali che richiedono mobilità affidabile e silenziosa.
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
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato