Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è particolarmente adatto per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3470UFR125P62
EAN
4031582304435
Номер на материал S4
990001154
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,03 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria prodotti

Accessori

Ruota 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in gomma elastica, nera, vulcanizzata, che garantisce eccellente aderenza e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale resistente e durevole che offre leggerezza e robustezza strutturale. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. La capacità di carico statico raggiunge 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per trasporti moderati e manovre controllate in ambienti interni ed esterni.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477UFR125P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che garantisce una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambito automobilistico OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ruota fissa 125 mm
Alpha
3478UFR125P62

La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiali che combinano resistenza meccanica e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di utilizzo. La capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg