Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliammide, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con proprietà di smorzamento, che riduce le vibrazioni e migliora il comfort operativo. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 400 kg e un carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per molteplici settori, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3470HUR125P62
EAN
4031582303667
Номер на материал S4
990005294
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,27 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Smorzamento, materiale ibrido
Материал на реазбата
Poilammide
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
36 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetto a doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e stabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni affidabili nel tempo, mentre il battistrada è realizzato in poliammide per offrire una buona resistenza all'usura e una trazione ottimale. Il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con smorzamento, che riduce le vibrazioni e migliora la stabilità durante il movimento. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 400 kg e un carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambito automobilistico presso i produttori OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg