Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
2470PJP125P30-13 2.0
EAN
4031582338973
Номер на материал S4
990065472
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,66 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103,5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
83 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
Set di maniglie
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di attacco a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di attacco a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg