Ruota girevole 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Numero articolo:
2340PHP125P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica antistatica, mentre il sistema di rotazione è supportato da cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del componente raggiunge 157 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi ed espositori per negozi.
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
Autopulizia efficiente
Ruote per corridoi con piste autopulenti automatiche