Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, incluse la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto e i banchi da lavoro. La ruota presenta un mozzo non lavorato che consente una facile installazione e adattamento a diverse configurazioni di montaggio. La struttura della ruota è realizzata con un diametro di 100 mm, garantendo una geometria compatta e maneggevole per applicazioni che richiedono mobilità controllata. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm, dimensione che assicura un profilo contenuto e una buona stabilità durante l'utilizzo. La capacità di carico dinamico della ruota è di 310 kg, misurata a una velocità operativa di 3 km/h, parametro che definisce le prestazioni massime in condizioni di movimento continuo. Questa combinazione di caratteristiche tecniche rende Footmaster una soluzione affidabile e versatile per molteplici esigenze di movimentazione e supporto in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495249
Номер на материал S4
990800113
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
131 mm
Товароносимост при 3 км/ч
310 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
7,01 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Дължина на плаката
112 mm
Ширина на плаката
112 mm
Вилка
Диаметър на купол
104 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Mozzo non lavorato