Ruota girevole 100 mm
Footmaster
Order number:
990800106
EAN:
4031582495218
Numero articolo:
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente una facile integrazione su diverse configurazioni di supporto, garantendo compatibilità con molteplici sistemi di fissaggio. La ruota presenta un diametro di 100 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti di lavoro diversificati. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm, permettendo un'integrazione efficiente in strutture con spazi limitati. La capacità di carico dinamico raggiunge 310 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni affidabili durante il trasporto e la movimentazione di carichi significativi. Footmaster è ideale per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, rappresentando una soluzione versatile per ambienti industriali, commerciali e logistici che necessitano di componenti di qualità superiore e durevoli nel tempo.