Ruota girevole 100 mm
Footmaster
Order number:
990800103
EAN:
4031582495287
Numero articolo:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e versatilità. Il mozzo non lavorato consente una facile integrazione su diverse configurazioni di supporto, garantendo compatibilità con molteplici sistemi di fissaggio. La ruota presenta un diametro di 100 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti di lavoro diversificati. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm, permettendo un'integrazione efficiente in strutture con spazi limitati. La capacità di carico dinamico raggiunge 310 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. Footmaster trova impiego ideale nella costruzione di macchinari, nei ponteggi, negli arredi e negli espositori per negozi, nelle attrezzature per il trasporto, nei banchi da lavoro, nei sistemi AGV pesanti e nei sistemi AMR, dove la robustezza e la precisione sono requisiti fondamentali per il corretto funzionamento delle operazioni quotidiane.