Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, incluse la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto e i banchi da lavoro. La ruota presenta un mozzo non lavorato che consente una facile installazione e adattamento a diverse configurazioni di montaggio. La struttura della ruota è caratterizzata da un diametro di 100 mm, che garantisce una buona manovrabilità e una distribuzione ottimale del carico. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi di supporto e delle strutture esistenti. La capacità di carico dinamico raggiunge i 310 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni affidabili in ambienti di lavoro moderatamente esigenti. Questa combinazione di caratteristiche tecniche rende Footmaster una soluzione versatile e robusta per applicazioni che richiedono mobilità controllata e stabilità strutturale, offrendo un eccellente rapporto tra durabilità e funzionalità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
Номер на материал S4
990800109
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
118 mm
Товароносимост при 3 км/ч
310 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
6,94 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
92 mm
Дължина на плаката
112 mm
Ширина на плаката
112 mm
Вилка
Диаметър на купол
104 mm
Интерференция при завъртане
168 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
84 mm
Колело
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Mozzo non lavorato