Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 124 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli ospedalieri, attrezzature mediche, mobili per ufficio e sistemi di movimentazione specializzati.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAC100P52 RAL9002
EAN
4031582352931
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare, distanza Fori per US
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
44,5 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941UAC100P52 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 124 mm. La capacità di carico dinamica è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario, ospedaliero e per arredi per ufficio, garantendo prestazioni affidabili in ambienti professionali.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
5947UAC100P52 RAL9002

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 240 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, apparecchiature mediche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, dispositivi per dialisi e numerose altre applicazioni ospedaliere e per ufficio.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg