Ruota girevole 100 mm
Linea light
Order number:
990079829
EAN:
4031582350616
Numero articolo:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono movimenti dolci e affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che assicura durabilità e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per ambienti dove è richiesta affidabilità e prestazioni costanti. Questa ruota girevole trova applicazione in numerosi settori: carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri, mobili multimediali, carrelli per farmaci, strutture di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, arredi per uffici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo