Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Levina è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
Номер на материал S4
990063882
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,5 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Grigio (simile a RAL7040)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
172 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
86 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Levina
5377XSP100P50

La ruota girevole con freno totale Levina è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg