Ruota girevole 100 mm
Alpha
Order number:
990033259
EAN:
4031582378078
Numero articolo:
3470UFP100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 320 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti