Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio per un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento efficiente. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 300 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali carrelli per catering, costruzione di container, sistemi logistici, roll container, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, banchi da lavoro e macchinari industriali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
Номер на материал S4
990064388
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,65 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
36 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere