Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stora è dotata di flangia verticale per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 129 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 160 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi ed espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
2370PIP100P72
EAN
4031582369366
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
129 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,94 kg
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Flangia verticale
Housing
Форма Вилица
Sottile
Материал
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
170 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
85 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
75 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, antitraccia
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali