Ruota girevole 100 mm
Stora
Order number:
990038287
EAN:
4031582364989
Numero articolo:
2370PIP100P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Stora è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Stora è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 129 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi ed espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
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
Autopulizia efficiente
Ruote per corridoi con piste autopulenti automatiche