Ruota fissa 65 mm
Compacta
EAN:
3700001796762
Numero articolo:
1438PVH065P60-75x60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota fissa Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera che garantisce robustezza e facilità di movimentazione. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 65 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 85 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere che richiedono movimentazione controllata e stabilità operativa.